Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

044017
WSM14-ID

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Mounting frame profile, vertical / center, L=1700mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci mounting profile vertical / center
Catalog Number
044017
EAN
4015080440178
Product Length/Depth
1750 mm
Product Height
25 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.003 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
WSM14-ID

Spécifications du produit

Used with
For floor-standing distribution boards, 4 panels wide
Ci insulated enclosure
Distribution board assembly
Section for mounting frame
Special features
Order fixing screws seperately
Type
  • Ci insulated enclosure
  • Distribution board assembly
  • Section for mounting frame
Surface finishing
Galvanized C section
Color
Other
Unit type
Single unit
RAL-number
0
Material
Steel
Model
Other
Profile shape
Vertical section (centre)
Functions
Distribution board assembly
Number of 125 mm grid spacings
14

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.