Module de protection DILE RC série Moeller® Eaton, 24 - 48 AC V, Utilisation avec: DILE...
| Nom du produit |
Module de protection RC pour accessoires DILE série Moeller® Eaton
|
| Numéro de catalogue |
044264
|
| EAN |
4015080442646
|
| Longueur du produit |
16 mm
|
| Hauteur du produit |
29 mm
|
| Largeur du produit |
33 mm
|
| Poids du produit |
0.009 kg
|
| Certifications |
UL File No.: E29184
UL 508 Reconnu UL IEC/EN 60947-4-1 CSA File No.: none UL Category Control No.: NKCR2 CE CSA-C22.2 No. 14-05 |
| Code de modèle |
RCDILE48
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
50 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0 W
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
0 A
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0 W
|
| Fonctions |
élément RC
|
| Catégorie de produit |
Équipements complémentaires
|
| Type de tension |
CA
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max. |
48 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min. |
24 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max. |
48 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min. |
24 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max. |
0 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min. |
0 V
|
Assistance de la part d’Eaton
Des questions sur ce produit ?
0 800 336 858