Eaton Moeller® series TM Inverseur, 10 A, montage encastré avec fixation centrale, 2 galettes, Contacts: 4, 90 °, à accrochage, position 0, 1-0-2, numéro de modèle 8219
| Nom du produit |
Sélecteur TM Eaton Moeller® series
|
| Numéro de catalogue |
045482
|
| EAN |
4015080454823
|
| Longueur du produit |
87 mm
|
| Hauteur du produit |
30 mm
|
| Largeur du produit |
30 mm
|
| Poids du produit |
0.044 kg
|
| Certifications |
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947-5-1 Certified by UL for use in Canada CSA-C22.2 No. 94 CE UL Category Control No.: NLRV UL report applies to both US and Canada IEC/EN 60947 UL UL File No.: E36332 VDE 0660 UL 508 CSA CSA-C22.2 No. 14-05 |
| Code de modèle |
TM-2-8219/EZ
|
| Type |
Sélecteur
|
| Catégorie de produit |
Commutateurs de commande
|
| Fonction de l’actionneur |
Avec position 0
À accrochage |
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Résistance aux UV uniquement en association avec un écran de protection.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage500 000doit être évalué.manœuvres
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Sous la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Équipé de : |
Manette noire et plastron
Position 0 (arrêt) |
| Fréquence de fonctionnement |
1 200 manœuvres/h
|
| Degré de pollution |
3
|
| Résistance climatique |
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78 |
| Matériau du boîtier |
Matière plastique
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
4 000 VAC
|
| Type d’actionneur |
Poignée rotative
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
50 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée |
0.33 HP
|
| Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, triphasée |
0.75 HP
|
| Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée |
0.75 HP
|
| Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée |
1 HP
|
| Puissance assignée du moteur à 277 V, 60 Hz, monophasée |
0.75 HP
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0.15 W
|
| Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs) |
0
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés) |
0
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts) |
0
|
| Nombre de galettes |
2
|
| Type de raccordement électrique du circuit principal |
Raccordement à vis
|
| Position de montage |
Sur demande
|
| Mode de pose |
Montage central
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Fiabilité des contacts |
1 défaillance pour 100 000 manœuvres détermination approchée, à 24 V DC, 10 mA)
|
| Nombre de pôles |
2
|
| Degré de protection |
IP65
|
| Nombre de contacts |
4
|
| Modèle |
Commutateur
|
| Degré de protection (face avant) |
IP65
NEMA 12 |
| Inscription |
1-0-2
|
| Longévité mécanique |
1.000.000 opérations
|
| Taille de vis |
M2,5, Vis de borne
|
| Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
| Couple de serrage |
3,5 lb-in, Bornes à vis
0,4 Nm, Bornes à vis |
| Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote) |
A300 (UL/CSA)
|
| Courant assigné d'emploi (le) AC-21, 440 V |
10 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
0 A
|
| Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.) |
10 A, Courant ininterrompu assigné max. (UL/CSA)
|
| Carac nominales de protection contre les courts-circuits |
10 A gG/gL, Fusible, Contacts
|
| Section raccordable (fil flexible avec embout) |
1 x 1,0 mm², embouts selon la norme DIN 46228
2 x 1,0 mm², embouts selon la norme DIN 46228 |
| Adapté à |
Fixation par l'avant
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
10 A
|
| Puissance assignée d’emploi en AC-23A, 400 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
2.2 kW
|
| Tension nominale (Ue) en AC - max. |
500 V
|
| Courant assigné ininterrompu (Iu) |
10 A
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0 W
|
| Angle de rotation |
90 °
|
| Section raccordable (flexible) |
2 x 1,5 mm²
1 x 1,5 mm² |
| Section raccordable (monobrin/flexible avec embout AWG) |
14
|
| Section raccordable (monobrin/multibrin) |
1 x 1,5 mm²
2 x 1,5 mm² |
| Courant ininterrompu |
Le courant assigné ininterr. Iu est spécifié pour section raccordable max.
|
| Forme |
8219
|