Télécharger le document () de 20
We make what matters work*
Produit en fin de vie

063263
Model Code: SQ-GE

Eaton Moeller® series RMQ Emergency-Stop label, Blank, yellow, square 50 x 50 mm, Not suitable for engraving, Front dimensions 25 × 25 mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ Accessory Emergency-Stop label
Catalog Number
063263
EAN
4015080632634
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
1 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.006 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
SQ-GE

Spécifications du produit

Product Category
Accessories
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Outside diameter
0 mm
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Size
25 × 25 mm
Color
Yellow
Shape
Square
Language
Other
Inscription
None
Imprint ISO symbols
None

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.