Relais pour thermistance EMT6 série Moeller® Eaton, 24-240V50/60HZ/DC
| Nom du produit |
Relais de surcharge de thermistance EMT6 série Moeller® Eaton
|
| Numéro de catalogue |
066167
|
| EAN |
4015080661672
|
| Longueur du produit |
103 mm
|
| Hauteur du produit |
83 mm
|
| Largeur du produit |
23 mm
|
| Poids du produit |
0.132 kg
|
| Certifications |
UL File No.: E29184
UL EN 55011 CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947 CE UL 508 IEC/EN 61000-4-2 CSA UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-8 CSA-C22.2 No. 14 CSA File No.: 12528 VDE 0660 IEC/EN 61000-4-3 |
| Code de modèle |
EMT6-DB
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
60 °C
|
| Température ambiante de stockage - max. |
85 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max. |
45 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de stockage - min. |
-45 °C
|
| Résistance climatique |
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l’humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78 |
| Nombre de contacts (inverseurs) |
0
|
| Nombre de contacts (normalement fermés) |
1
|
| Nombre de contacts (normalement ouverts) |
1
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0 W
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
0 A
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0.8 W
|
| Courant therm. convent. à l’air libre des contacts aux. (unipol., ouvert) |
6 A
|
| Tension d'appel |
0,85 - 1,1 V x Uₑ
|
| Consommation |
2 W à DC
3,5 VA à AC |
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max. |
240 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min. |
24 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max. |
240 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min. |
24 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max. |
240 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min. |
24 V
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
400 V
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) |
3 A à AC-14, 400 V (contact à ouverture)
3 A à AC-14, 380 V 400 V 415 V (O) 3 A à AC-15, 220 V 230 V 240 V (F) 3 A à AC-15, 220 V 230 V 240 V (O) 3 A à AC-15, 220 V 230 V 240 V 3 A à AC-14, 300 V (contact à ouverture) 1 A à AC-15, 300 V (contact à ouverture) 3 A à AC-14, 300 V (F) 1 A à AC-15, 380 V 400 V 415 V (F) 3 A à AC-14, 380 V 400 V 415 V (F) 1 A à AC-15, 300 V (F) 1 A à AC-15, 380 V 400 V 415 V (O) |
| Tension nominale (Ue) - max. |
240 V
|
| Résistance à la réinitialisation |
1600 Ω
|
| Carac nominales de protection contre les courts-circuits |
Max. 6 A gG/gL, Fusible, Contacts
|
| Résistance au déclenchement |
3600 Ω
|
| Tension nominale - max |
600 V
|
| Décharge dans l'air |
8 kV
|
| Impulsion d'éclatement |
1 kV, câble de signaux
2 kV, câble d’alimentation selon IEC/EN 61000-4-4 |
| Décharge au contact |
6 kV
|
| Champs électromagnétiques |
10 V/m à 80 - 1 000 MHz (conformément à la norme IEC EN 61000-4-3)
3 V/m à 1,4 - 2 GHz (selon IEC EN 61000-4-3) 1 V/m à 2,0 - 2,7 GHz (conformément à la norme IEC EN 61000-4-3) |
| Insensibilité aux interférences sur les lignes |
10 V (selon IEC/EN 61000-4-6)
|
| Classe de perturbations radio |
Classe B (EN 55011)
|
| Valeur de surtension |
selon IEC/EN 61000-4-5, Ondes de choc (Surge), CEM
2 kV, symétrique, Ondes de choc (Surge), CEM 4 kV, asymétrique, Ondes de choc (Surge), CEM |
| Type de raccordement électrique |
Bornes à boulon
|
| Fonctions |
Réarmement manuel ou à distance
Notifications des secteurs et des défauts via l’afficheur LED Tester la fonction via un bouton séparé réinitialisation externe possible Réinitialisation manuelle |
| Degré de protection |
IP20
|
| Position de montage |
quelconque
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de pollution |
3
|
| Catégorie de produit |
Relais pour thermistances EMT6
|
| Protection |
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
6 000 VAC
4 000 VAC |
| Sécurité de l'isolation |
250 V CA, Entre les contacts et la tension d’alimentation, conforme norme EN 61140
250 V CA, entre les contacts, conforme norme EN 61140 |
| Résistance aux chocs |
10 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
|
| Type de tension |
CA/DC
|
| Taille de vis |
M3,5, Vis de borne
|
| Taille de tournevis |
1 x 6 mm, Vis de borne, Tournevis pour vis à fente
2, borne à vis, tournevis Pozidriv |
| Sections raccordables |
1 x (0,5 - 2,5) mm², Conducteurs à âme massive
1 x (0,5 - 2,5) mm², souple avec embout 2 x (0,5 - 1,5) mm², souple avec embout 2 x (0,5 - 1,5) mm², Conducteurs à âme massive 20 - 14 AWG, âme massive ou multibrins |
| Couple de serrage |
1,2 Nm, Bornes à vis
|