Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Commercialisation bientôt interrompue

080698
CU-BAND10X16X0,8-GNYE

Boîtiers en bande de cuivre multicouche Eaton xEffect pour coffrets de commande et de distribution. Feuillard en cuivre, étamé, 400A, 10x16x0,8mm, vert/jaune

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton xEffect Multi-Layer Copper Band Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Numéro de catalogue
080698
EAN
4015080806981
Longueur du produit
2000 mm
Hauteur du produit
20 mm
Largeur du produit
15 mm
Poids du produit
2.563 kg
Conformité
UL 758
UL CSA09 (max. 105 °C)
EN 60439-1
CE marking
EN 60439-3
RoHS conform
Certifications 
UL (File No. E248096)
UL (Category Control Number AVLV2)
North America (UL listed, certified by UL for use in Canada)
Code de modèle
CU-BAND10X16X0,8-GNYE

Spécifications du produit

Utilisé avec
Feuillard isolé
Matériel de câblage des appareils
Fonctionnalités spéciales
  • E-Cu conducteur laminé, étamé
  • Homologué UL jusqu'à max. 600 V AC
  • Matériaux isolants résistants à la chaleur jusqu’à +105 °C
Type
Accessoire général du tableau de distribution
Fonction
Auto-extinguible selon UL 94 V0
laminé
Type d’accessoire/pièce de rechange
Feuillard isolé
Tension nominale
1000 V CA, 1500 V DC
Tension nominale (UL CSA 13)
Max . 600 V CA, 750 V DC
Épaisseur de la barre de pontage
12 mm
Section transversale
124 mm²
Épaisseur de lamelle
0.8 mm
Nombre de porte-fusibles (à lames)
10
Intensité du courant
400 A
Couleur
Vert jaune
Rigidité diélectrique
20 kV/mm
Dimensions - spécifications de la bande
10 mm x 16 mm x 0,8 mm
Courant assigné d’emploi (Ie)
400 A

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.