Boîtiers en bande de cuivre multicouche Eaton xEffect pour coffrets de commande et de distribution. Feuillard en cuivre, étamé, 630A, 11x21x1mm, bleu
| Nom du produit |
Eaton xEffect Multi-Layer Copper Band Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
|
| Numéro de catalogue |
080769
|
| EAN |
4015080807698
|
| Longueur du produit |
2000 mm
|
| Hauteur du produit |
15 mm
|
| Largeur du produit |
25 mm
|
| Poids du produit |
4.578 kg
|
| Conformité |
UL CSA09 (max. 105 °C)
UL 758 CE marking EN 60439-1 EN 60439-3 RoHS conform |
| Certifications |
North America (UL listed, certified by UL for use in Canada)
UL (File No. E248096) UL (Category Control Number AVLV2) |
| Code de modèle |
CU-BAND11X21X1-BU
|
| Utilisé avec |
Matériel de câblage des appareils
Feuillard isolé |
| Fonctionnalités spéciales |
|
| Type |
Accessoire général du tableau de distribution
|
| Fonction |
Auto-extinguible selon UL 94 V0
laminé |
| Type d’accessoire/pièce de rechange |
Feuillard isolé
|
| Tension nominale |
1000 V CA, 1500 V DC
|
| Tension nominale (UL CSA 13) |
Max . 600 V CA, 750 V DC
|
| Épaisseur de la barre de pontage |
15 mm
|
| Section transversale |
231 mm²
|
| Épaisseur de lamelle |
1 mm
|
| Nombre de porte-fusibles (à lames) |
11
|
| Intensité du courant |
630 A
|
| Couleur |
Bleu
|
| Rigidité diélectrique |
20 kV/mm
|
| Dimensions - spécifications de la bande |
11 mm x 21 mm x 1 mm
|
| Courant assigné d’emploi (Ie) |
630 A
|