Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

080923

Eaton xEffect Multi-Layer Copper Band Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Copper strip, tinned, 630A, 11x21x1mm, black

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect Multi-Layer Copper Band Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Catalog Number
080923
EAN
4015080809234
Product Length/Depth
2000 mm
Product Height
15 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
4.578 kg
Compliances
UL CSA09 (max. 105 °C)
CE marking
EN 60439-1
UL 758
EN 60439-3
RoHS conform
Certifications
UL (File No. E248096)
North America (UL listed, certified by UL for use in Canada)
UL (Category Control Number AVLV2)
Model Code
CU-BAND11X21X1-BK

Spécifications du produit

Used with
Appliance wiring material
Copper band isolated
Special features
  • E‐Cu laminated conductor, tin-plated
  • UL approved up to max. 600 V AC
  • Insulating material heat resistant up to +105 °C
Type
General switchboard accessory
Features
Laminated
Self-extinguishing acc. UL 94 V0
Accessory/spare part type
Copper band insulated
Voltage rating
1000 V AC, 1500 V DC
Voltage rating (UL CSA 13)
Max. 600 V AC, 750 V DC
Busbar thickness
15 mm
Cross section
231 mm²
Lamella thickness
1 mm
Number of fuse holders (knife blade)
11
Amperage rating
630 A
Color
Black, similar to RAL 9005
Dielectric strength
20 kV/mm
Dimensions - band specification
11 mm x 21 mm x 1 mm
Rated operation current (Ie)
630 A

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.