Contacteur de charge lampes DILL série Moeller® Eaton, 400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz, 220 V 230 V: 12 A, Contacteurs pour installations d’éclairage
| Nom du produit |
Eaton Moeller® series DILL contacteur de charge lampes
|
| Numéro de catalogue |
104403
|
| EAN |
4015081042203
|
| Longueur du produit |
97 mm
|
| Hauteur du produit |
85 mm
|
| Largeur du produit |
45 mm
|
| Poids du produit |
0.426 kg
|
| Conformité |
Marquage CE
|
| Certifications |
UL 508
IEC 60947-4-1 Norme CSA C22.2 n° 14-05 EN 60947-4-1 VDE IEC/EN 60947 UL CSA VDE 0660 |
| Code de modèle |
DILL12(400V50HZ,440V60HZ)
|
| Résistance aux chocs |
6,9 g, Contact principal F, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
|
| Altitude |
Max. 2000 m
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
60 °C
|
| Température ambiante de stockage - max. |
80 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max. |
40 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de stockage - min. |
-40 °C
|
| Résistance climatique |
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l’humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78 |
| Nombre de contacts principaux (contact à fermeture) |
3
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés) |
0
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts) |
0
|
| Nombre de contacts (à ouverture) en tant que contacts principaux |
0
|
| Courant thermique conventionnel ith à 60 °C (tripolaire, ouvert) |
24 A
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Sous la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Sous la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Sous la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Sous la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Sous la responsabilité du tableautier.
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
1.2 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0.4 W
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
14 A
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
2.1 W
|
| Capacité de compensation admissible |
470 µF
|
| Pouvoir de coupure assigné à 380/400 V |
170 A
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
690 V
|
| Pouvoir assigné de fermeture (cos phi selon IEC/EN 60947) |
238 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) |
14 A (lampes à incandescence)
12 A (lampes à lumière mixte) 7,5 A (lampes à vapeur de sodium basse pression) 20 A (charge du tube fluorescent - montage en duo) 12 A (lampes à vapeur métallique à halogène) 12 A (lampes à vapeur de sodium haute pression) 12 A à AC-1, 220 V 230 V 12 A à AC-1, 380 V 400 V 20 A (schéma classique de démarreur avec bobine) 12 A (appareils électroniques en amont) 14 A à AC-3, 220/230 V 12 A (lampes à vapeur de mercure à haute pression) |
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
12 A
|
| Tension nominale (Ue) en AC - max. |
690 V
|
| Émissions |
Selon EN 60947-1
|
| Immunité aux interférences |
Selon EN 60947-1
|
| Nombre de pôles |
3 pôles
|
| Application |
Contacteurs pour installations d’éclairage
|
| Raccordement |
Bornes à vis
|
| Degré de protection |
IP00
|
| Durée de vie électrique |
10.000 opérations
|
| Longévité mécanique |
1 000 000 manœuvres (bobine AC)
|
| Fréquence de fonctionnement |
60 manœuvres électroniques/h
60 manœuvres mécaniques/h (fonctionnement CA) |
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de pollution |
3
|
| Catégorie de produit |
Contacteurs pour lampes DILL
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
8 000 VAC
|
| Résistance par pôle |
2.65 mΩ
|
| Catégorie d'utilisation |
AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives (chauffage)
|
| Type de tension |
CA
|
| Tension d'ouverture |
Avec bobine AC : 0,6 - 0,3 x UC, bobine AC
|
| Facteur de marche |
1
|
| Tension d'appel |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
| Consommation d’appel, 50 Hz |
52 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
|
| Consommation d’appel, 60 Hz |
67 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
|
| Consommation de maintien, 50 Hz |
2,1 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
7,1 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz |
| Consommation de maintien, 60 Hz |
2,1 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
8,7 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz |
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max. |
400 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min. |
400 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max. |
440 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min. |
440 V
|
| Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max. |
22 ms
|
| Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) min. |
16 ms
|
| Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max. |
14 ms
|
| Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) min. |
8 ms
|
| Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 400 V |
63 A gG/gL
|