Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

104530
XSPBM1008

Eaton xEnergy Main Systèmes BT Appareillage BT. Plaque inférieure/supérieure, deux pièces, IP30, for LxP=1000x800mm, gris

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Numéro de catalogue
104530
EAN
4015081043514
Longueur du produit
900 mm
Hauteur du produit
30 mm
Largeur du produit
700 mm
Poids du produit
8.5 kg
Conformité
RoHS conform
Code de modèle
XSPBM1008

Spécifications du produit

Traitement de surface
Revêtement en poudre
Couleur
Gray
Numéro RAL
7035
Adapté à la longueur/profondeur du boîtier
800 mm
Adapté à la largeur de boîtier
1000 mm
Matériel
Acier
Adapté à
Plaque inférieure
Planches de toit

Exporter les spécifications du produit