Eaton Moeller series xPole – disjoncteur modulaire PL6. PL6, tripolaire+N, courbe de déclenchement : C, courant assigné In : 2 A, pouvoir assigné de coupure selon IEC/EN 60898-1 : 6 kA
| Nom du produit |
Eaton Moeller series xPole - PL6 MCB
|
| Numéro de catalogue |
106905
|
| EAN |
4015081066650
|
| Longueur du produit |
85 mm
|
| Hauteur du produit |
73 mm
|
| Largeur du produit |
70.8 mm
|
| Poids du produit |
0.456 kg
|
| Conformité |
RoHS conform
|
| Code de modèle |
PL6-C2/3N
|
| Utilisé avec |
Disjoncteur modulaire
PL6 |
| Intensité du courant |
2 A
|
| Fonction |
Coupure simultanée du neutre
Équipement complémentaire possible |
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage tout entier doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Degré de pollution |
2
|
| Degré de protection |
IP20
|
| Équipement de dissipation thermique, en fonction du courant |
4,3 W
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
4 kV
|
| Caractéristiques de déclenchement |
C
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
75 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Profondeur de montage |
70.5 mm
|
| Section des conducteurs raccordables (câbles multiples) - max. |
25 mm²
|
| Section des conducteurs raccordables (fils multiples) - min. |
1 mm²
|
| Section des conducteurs raccordables (monobrin) - max. |
25 mm²
|
| Section des conducteurs raccordables (monobrin) - min. |
1 mm²
|
| Classe de limitation d'énergie |
3
|
| Fréquence nominale - max |
60 Hz
|
| Fréquence nominale - min |
50 Hz
|
| Pouvoir d'émission de puissance dissipée |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant |
0 W
|
| Largeur d’espacement selon le nombre de modules |
4
|
| Type de tension |
AC
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Nombre de pôles |
Tripolaire + N
|
| Caractéristique de déclenchement (type/courbe) |
B
|
| Type |
|
| Fonctionnalités spéciales |
Indice de température ambiante : une augmentation de 1 °C entraîne une réduction linéaire de 0,5% de l’intensité admissible
|
| Application |
|
| Nombre de pôles (protégés) |
3
|
| Nombre de pôles (total) |
4
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
440 V
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
2 A
|
| Tension nominale (Ue) - max. |
400 V
|
| Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (IEC/EN 60898-1)- Icn à 230 V |
6 kA
|
| Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (IEC/EN 60898-1)- Icn à 400 V |
6 kA
|
| Puissance assignée d’interruption (IEC/EN 60898-1) |
6 kA
|
| Puissance dissipée statique, dépendante du courant |
0 W
|
| Puissance dissipée |
4.4 W
|