Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

106906
PL6-C4/3N

Eaton Moeller series xPole – Disjoncteur modulaire PL6. PL6, tripolaire+N, Courbe de déclenchement : C, courant assigné In : 4 A, pouvoir assigné de coupure IEC/EN 60898-1 : 6 kA

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller series xPole - PL6 MCB
Numéro de catalogue
106906
EAN
4015081066667
Longueur du produit
85 mm
Hauteur du produit
73 mm
Largeur du produit
70.8 mm
Poids du produit
0.456 kg
Conformité
RoHS conform
Code de modèle
PL6-C4/3N

Spécifications du produit

Utilisé avec
PL6
Disjoncteur modulaire
Intensité du courant
4 A
Fonction
Pôle neutre sectionné simultanément
produits auxiliaires associables
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Degré de pollution
2
Degré de protection
IP20
Équipement de dissipation thermique, en fonction du courant
4,5 W
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
Caractéristiques de déclenchement 
C
Température ambiante de fonctionnement - max.
75 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Profondeur de montage
70.5 mm
Section des conducteurs raccordables (câbles multiples) - max.
25 mm²
Section des conducteurs raccordables (fils multiples) - min.
1 mm²
Section des conducteurs raccordables (monobrin) - max.
25 mm²
Section des conducteurs raccordables (monobrin) - min.
1 mm²
Classe de limitation d'énergie
3
Fréquence nominale - max
60 Hz
Fréquence nominale - min
50 Hz
Pouvoir d'émission de puissance dissipée
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant
0 W
Largeur d’espacement selon le nombre de modules
4
Type de tension
AC
Catégorie de surtension
III
Nombre de pôles
Tripolaire + N
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
B
Type
  • Disjoncteur modulaire
  • PL6
Fonctionnalités spéciales
Indice de température ambiante : une augmentation de 1 °C entraîne une réduction linéaire de 0,5% de l’intensité admissible
Application
  • Appareillage pour applications résidentielles et tertiaires
  • xPole - Appareillage pour applications résidentielles et commerciales
Nombre de pôles (protégés)
3
Nombre de pôles (total)
4
Tension assignée d'isolement (Ui)
440 V
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
4 A
Tension nominale (Ue) - max.
400 V
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (IEC/EN 60898-1)- Icn à 230 V
6 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (IEC/EN 60898-1)- Icn à 400 V
6 kA
Puissance assignée d’interruption (IEC/EN 60898-1)
6 kA
Puissance dissipée statique, dépendante du courant
0 W
Puissance dissipée
4.7 W

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.