Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Produit en fin de vie

109369
CROU-00/01

CROU-00/01. Router

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series xComfort router
Catalog Number
109369
EAN
4015081089727
Product Length/Depth
75 mm
Product Height
27 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
0.067 kg
Compliances
RoHS conform
CE Marked
Model Code
CROU-00/01

Spécifications du produit

Application
Router
Power supply
Mains
Bus system product type
Accessory
Nominal voltage - max
230 V
Number of phases
1
Degree of protection
IP20
Mounting method
Flush mounting
Width in number of modular spacings
0

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.