Boîtier d’appareillage de commande et de distribution Eaton xEffect xVtl. Armoire de distribution, HxLxP=2000x600x300mm, IP55
| Nom du produit |
Boîtier vide xEffect xVtl Eaton
|
| Numéro de catalogue |
114530
|
| EAN |
4015081139309
|
| Longueur du produit |
300 mm
|
| Hauteur du produit |
2000 mm
|
| Largeur du produit |
600 mm
|
| Poids du produit |
67 kg
|
| Conformité |
RoHS conform
|
| Code de modèle |
XVTL-MP/BF-6/3/20
|
| Fonction |
Finition CEM
Connectable Plaque de montage réglable en profondeur |
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Sans objet.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Sans objet.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Ne s'applique pas pour les installations extérieures.
|
| 10.2.5 Levage |
Monté et fixé conformément à la dernière notice d'instructions applicable.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
IK10
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
IP55
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
< 0,1 Ω , répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Ui = 690 V AC
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
6 kV
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Ne s'applique pas aux boîtiers en métal.
|
| Équipé de : |
Platine de montage
|
| Degré de pollution |
3
|
| Traitement de surface |
Revêtement en poudre
|
| Degré de protection |
IK10
IP55 4X (NEMA) |
| Temp amb puiss diss 35 °C delta T:20 °C boît indiv auton sup (IEC 60890) |
172 W
|
| Temp amb puis diss 35 °C delta T:20 °C boît centr autonome sup (IEC 60890) |
145 W
|
| Temp amb puiss diss 35 °C delta T:20 °C boît départ auton sup (IEC 60890) |
162 W
|
| Temp amb puiss diss 35 °C delta T:20 °C boît indiv mont mur sup (IEC 60890) |
146 W
|
| Temp amb puis diss 35 °C delta T:20 °C boît centr mont mur sup (IEC 60890) |
123 W
|
| Temp amb puis diss 35 °C delta T:20 °C boît dép mont mur sup (IEC 60890) |
133 W
|
| Temp amb puiss diss 35 °C delta T:35 °C boît indiv auton sup (IEC 60890) |
345 W
|
| Temp amb puis diss 35 °C delta T:35 °C boît centr autonome sup (IEC 60890) |
291 W
|
| Temp amb puiss diss 35 °C delta T:35 °C boît départ auton sup (IEC 60890) |
325 W
|
| Temp amb puiss diss 35 °C delta T:35 °C boît indiv mont mur sup (IEC 60890) |
294 W
|
| Temp amb puis diss 35 °C delta T:35 °C boît centr mont mur sup (IEC 60890) |
247 W
|
| Temp amb puis diss 35 °C delta T:35 °C boît dép mont mur sup (IEC 60890) |
268 W
|
| Qualité du matériau |
autre
|
| Couleur |
Gray
|
| Charge autorisée de la platine de montage selon IEC 62208 - max. |
4000 N
|
| Nombre de serrures |
1
|
| Numéro RAL |
7035
|
| Matériel |
Acier
|
| Mode de pose |
Fixation murale
|
| Catégorie de surtension |
IV
|
| Type d’installation |
modèle mural avec prise au sol
|
| Classe de protection |
I
|
| Nombre de portes/couvercles |
1
|
| Adapté à |
Montage métrique
|
| Charge autorisée de boîtier selon IEC 62208 - max. |
5000 N
|
| Charge autorisée de porte selon IEC 62208 - max. |
1000 N
|
| capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890 |
293.835 W
|
| Nombre d'ouvertures de connecteur |
0
|