Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

114792
XVTL-IC-Z-16

Boîtier d’appareillage de commande et de distribution Eaton xEffect xVtl. Adaptateur, pour IC1600

Spécifications générales

Nom du produit
Autre accessoire xEffect xVtl Eaton
Numéro de catalogue
114792
EAN
4015081141920
Longueur du produit
1450 mm
Hauteur du produit
25 mm
Largeur du produit
88 mm
Poids du produit
5 kg
Conformité
RoHS conform
Code de modèle
XVTL-IC-Z-16

Spécifications du produit

Protection de surface
Galvanisé
Matériel
Acier

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.