Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

115167
XVTL-VP18/SET

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Profile, vertical, for H=1800mm, (2pc.)

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect xVtl vertical profile
Catalog Number
115167
EAN
4015081145676
Product Length/Depth
1650 mm
Product Height
70 mm
Product Width
75 mm
Product Weight
4.4 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XVTL-VP18/SET

Spécifications du produit

Number of height units
0
Profile height (busbar)
1649 mm
Surface finishing
Galvanized
Material
Steel
Model
Metric
Mounting method
Screw mounting

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.