Élément fonctionnel M22 Eaton Moeller® series, 1 F, 1 O, 1 C/O, fixation par l'arrière, SWD : Connecteur mâle, 8 pôles
| Nom du produit |
Élément fonctionnel M22 Moeller® series Eaton
|
| Numéro de catalogue |
115995
|
| EAN |
4015081157358
|
| Longueur du produit |
40 mm
|
| Hauteur du produit |
42 mm
|
| Largeur du produit |
10 mm
|
| Poids du produit |
0.009 kg
|
| Certifications |
CSA File No.: 2324643
EN 50178 IEC/EN 61131-2 UL UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 CSA CSA Class No.: 3211-07 |
| Code de modèle |
M22-SWD-KC11
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
70 °C
|
| Température ambiante de stockage - max. |
80 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-30 °C
|
| Température ambiante de stockage - min. |
-40 °C
|
| Conditions environnementales |
Condensation: à éviter avec des mesures appropriées
|
| Connexion au module SmartWire-DT |
Oui
|
| Nombre de contacts (inverseurs) |
1
|
| Nombre de contacts (normalement fermés) |
1
|
| Nombre de contacts (normalement ouverts) |
1
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0 W
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
0 A
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0.3 W
|
| Type de raccordement électrique |
raccordement par enfichage plate
|
| Fonctions |
En association avec les éléments de commande RMQ-Titan M22-...
Fonction de diagnostic |
| Degré de protection |
IP20
|
| Modèle |
Montage par le haut
|
| Catégorie de surtension |
Sans objet
|
| Degré de pollution |
2
|
| Catégorie de produit |
Interfaces SmartWire-DT RMQ
|
| Voyant LED |
Visualisation d’état du réseau SmartWire-DT : LED verte
Visualisation de position : LED jaune |
| Type de connexion |
SWD : Connecteur mâle, 8 pôles
Fixation par l'arrière |
| Mode de pose |
Base
|
| Position de montage |
Sur demande
|