Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

116167
XVTL-S-3/16-PAIR

Boîtier d’appareillage de commande et de distribution Eaton xEffect xVtl. Paroi latérale, pour H x P = 1600 x 300 mm, IP40 (2 pc.)

Spécifications générales

Nom du produit
Panneau latéral xEffect xVtl Eaton
Numéro de catalogue
116167
EAN
4015081159062
Longueur du produit
1600 mm
Hauteur du produit
50 mm
Largeur du produit
190 mm
Poids du produit
10.6 kg
Conformité
Contact Fabricant
RoHS conform
Certifications 
Contact Fabricant
Code de modèle
XVTL-S-3/16-PAIR

Spécifications du produit

Traitement de surface
Revêtement en poudre
Couleur
Gray
Dimension
12.5 mm
Nombre d'unités en hauteur (HE)
0
Numéro RAL
7035
Adapté à la longueur/profondeur du boîtier
300 mm
Matériel
Acier
Adapté à
Utilisation du panneau latéral

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.