Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Électro-aimant de fermeture 110-125 V CA/CC
| Nom du produit |
Électro-aimant de fermeture Eaton Moeller series IZMX/INX
|
| Numéro de catalogue |
123740
|
| EAN |
4015081213450
|
| Longueur du produit |
100 mm
|
| Hauteur du produit |
100 mm
|
| Largeur du produit |
100 mm
|
| Poids du produit |
0.068 kg
|
| Conformité |
RoHS conform
|
| Code de modèle |
IZMX-SR110AD
|
| Type d’accessoire/pièce de rechange |
Coupure à distance
|
| Fonctionnalités spéciales |
|
| Adapté à |
Disjoncteur de puissance
Off-load switch |
| Type |
Accessoires
|
| Utilisé avec |
INX16..., INX40...
IZMX16..., IZMX40... |
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
70 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Plage de réglage du déclencheur court-circuit non retardé (val. fin.) - max. |
0 A
|
| Temps de commutation total du disjoncteur |
35 ms (Us = 100%)
|
| Plage de fonctionnement de la tension de commande |
110 - 125 VDC
0,85 - 1,1 x Us 110 - 127 V AC (50/60 Hz) |
| Type de raccordement électrique |
Raccordement par borne plate
|
| Valeur initiale du déclencheur sur court-circuit non retardé - min. |
0 A
|
| Consommation d’appel à 35 ms - max. |
540 VA/W
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max. |
127 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min. |
110 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max. |
127 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min. |
110 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max. |
125 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min. |
110 V
|
| Type de tension |
AC/DC
|
| Nombre d’actionnement par minute - max. |
3
|
| Nombre de contacts (inverseurs) |
0
|
| Nombre de contacts (normalement fermés) |
0
|
| Nombre de contacts (normalement ouverts) |
0
|