Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

123742
IZMX-SR230AD

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Électro-aimant de fermeture 220-240 V CA/CC

Spécifications générales

Nom du produit
Électro-aimant de fermeture Eaton Moeller series IZMX/INX
Numéro de catalogue
123742
EAN
4015081213474
Longueur du produit
100 mm
Hauteur du produit
100 mm
Largeur du produit
100 mm
Poids du produit
0.067 kg
Conformité
RoHS conform
Certifications 
Homologué CEI
Répertorié EN
Code de modèle
IZMX-SR230AD

Informations supplémentaires

Type d’accessoire/pièce de rechange
Coupure à distance

Programme de livraison

Fonctionnalités spéciales
  • Un bornier de circuit de commande additionnel est nécessaire pour la modernisation.
  • Pour disjoncteurs à montage fixe n° 156593 et disjoncteurs à technique débrochable n° 156590
  • Limitation à 3/minute selon le courant d’appel élevé dans l’espace des 35 ms
  • Remarque : la fréquence de commutation des disjoncteurs est de 60/h.
  • Sans commutateur de vérification de verrouillage.
Adapté à
Disjoncteur de puissance
Sectionneur
Type
Accessoires
Utilisé avec
INX16..., INX40...
IZMX16..., IZMX40...

Vérification de la conception selon NF/EN/IEC 61439 - caractéristiques techniques

Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C

Technical data - electrical

Plage de réglage du déclencheur court-circuit non retardé (val. fin.) - max.
0 A
Temps de commutation total du disjoncteur
35 ms (Us = 100%)
Plage de fonctionnement de la tension de commande
208 - 250 V DC
0,85 - 1,1 x Us
208 - 240 V AC (50/60 Hz)
Type de raccordement électrique
raccordement par enfichage plate
Valeur initiale du déclencheur sur court-circuit non retardé - min.
0 A
Consommation d’appel à 35 ms - max.
500 VA/W
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max.
240 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min.
208 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max.
240 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min.
208 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max.
250 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min.
220 V
Type de tension
CA/DC

Technical data - mechanical

Nombre d’actionnement par minute - max.
3
Nombre de contacts (inverseurs)
0
Nombre de contacts (normalement fermés)
0
Nombre de contacts (normalement ouverts)
0

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.