Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

123744
IZMX-UVR24DC

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Déclencheur à minimum de tension 24 V CC

Spécifications générales

Nom du produit
Déclencheur à manque de tension Eaton Moeller series IZMX/INX
Numéro de catalogue
123744
EAN
4015081213498
Longueur du produit
150 mm
Hauteur du produit
100 mm
Largeur du produit
100 mm
Poids du produit
0.091 kg
Conformité
RoHS conform
Certifications 
Répertorié EN
Homologué CEI
Code de modèle
IZMX-UVR24DC

Informations supplémentaires

Type d’accessoire/pièce de rechange
Coupure à distance

Programme de livraison

Fonctionnalités spéciales
  • Un bornier de circuit de commande additionnel est nécessaire pour la modernisation.
  • Pour disjoncteurs à montage fixe n° 156593 et disjoncteurs à technique débrochable n° 156590
  • Ne peut pas être combiné avec un deuxième déclencheur à émission de tension.
  • Kit de modernisation
  • Fente sur la droite de la platine d'adaptateur.
  • Limitation à 3/minute selon le courant d’appel élevé dans l’espace des 35 ms
  • Remarque : la fréquence de commutation des disjoncteurs est de 60/h.
Adapté à
Disjoncteur de puissance
Off-load switch
Type
Accessoires
Utilisé avec
IZMX16…W Series, INX16…W Series
INX16..., INX40...
IZMX16..., IZMX40...

Vérification de la conception selon NF/EN/IEC 61439 - caractéristiques techniques

Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C

Technical data - electrical

Temps de commutation total du disjoncteur
37 ms (Us = 100%)
Plage de fonctionnement de la tension de commande
0,85 - 1,1 x Us
24 V DC
Courant nominal - max.
0,18 A (courant de maintien maximum)
Type de raccordement électrique
Raccordement plat
Consommation d’appel à 35 ms - max.
500 VA/W
Consommation
5 VA/W AC/DC
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max.
0 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min.
0 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max.
0 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min.
0 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max.
24 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min.
24 V
Courant assigné d'emploi
0,18 A (courant de maintien maximum)
Type de tension
DC

Technical data - mechanical

Nombre d’actionnement par minute - max.
3
Nombre de contacts (inverseurs)
0
Nombre de contacts (normalement fermés)
0
Nombre de contacts (normalement ouverts)
0

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.