Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

12FDLSJ31.5

Eaton Bussmann series medium voltage DIN fuse, 31.5 A, AC 12 kV, 2", 51 x 292 mm, fullrange, DIN, with striker

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series medium voltage DIN fuse
Catalog Number
12FDLSJ31.5
EAN
5027590432368
UPC
051712664561
Product Length/Depth
292 mm
Product Height
51 mm
Product Width
51 mm
Product Weight
1494.33 g
Compliances
DIN 43625
VDE 0670-4
IEC 60282-1
Certifications
IEC Rated
Model Code
12KV 31.5Amp 2"" Full Range Fuse

Support à ressort pour fusible compatible

Used with
270303 Fuse clip
A3354710 Fuse clip

Données électriques

Amperage Rating
31.5 A
Breaking capacity
50 kA
Class
Class full-range
Rated frequency - min
50 Hz
Resistance
26.4 Ohms
Voltage rating
12 kV
Watt losses
36 W

Spécifications du produit

Application
  • transformer protection
  • indoor or outdoor use
Fuse indicator
With Striker
Fuse size
51 x 292 mm
Standard
DIN

Exporter les spécifications du produit