Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Produit en fin de vie

138658
DAS-SET/250-CS

Eaton xEffect Coffrets métalliques CS pour appareillage basse tension ajustement de la profondeur, intégral, pour L = 250 mm

Spécifications générales

Nom du produit
Eléments de réglage de profondeur xEffect CS Eaton
Numéro de catalogue
138658
EAN
4015081354382
Longueur du produit
25 mm
Hauteur du produit
25 mm
Largeur du produit
25 mm
Poids du produit
1.35 kg
Conformité
RoHS conform
Code de modèle
DAS-SET/250-CS

Spécifications du produit

Utilisé avec
Profondeur du coffret = 250 mm
Equipements intérieurs
Accessoire CS
Fonctionnalités spéciales
  • Réglable en profondeur dans une grille de 25 mm
  • avec accessoires de fixation
Type
  • Accessoire CS
  • Equipements intérieurs
Type d’accessoire/pièce de rechange
Eléments de réglage de profondeur
Traitement de surface
Galvanisé
Couleur
Autre
Numéro RAL
0
Matériel
Steel plate
Métal
Modèle
traverse de profondeur

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.