Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

138709
MPP-120120-CS

Eaton xEffect Coffrets métalliques CS pour appareillage basse tension Platine de montage, percée, Galvanisée, pour HxL=1200x1200 mm

Spécifications générales

Nom du produit
Platine de montage xEffect CS Eaton
Numéro de catalogue
138709
EAN
4015081354894
Longueur du produit
2 mm
Hauteur du produit
1200 mm
Largeur du produit
1200 mm
Poids du produit
15 kg
Conformité
RoHS conform
Code de modèle
MPP-120120-CS

Spécifications du produit

Utilisé avec
Largeur du coffret = 1200 mm
Hauteur du coffret = 1200 mm
Accessoire CS
Equipements intérieurs
Fonctionnalités spéciales
  • Percée pour écrous à cage M6 ou M8
  • Sans matériel de fixation
Type
  • Accessoire CS
  • Equipements intérieurs
Fonction
Perforé
Traitement de surface
Galvanisé
Protection de surface
Galvanisé
Matériel
Acier
Steel plate

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.