Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

13SS

Eaton Crouse-Hinds series locknut, Stainless steel, 1"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series locknut
Catalog Number
13SS
UPC
662277029148
Product Length/Depth
1.86 in
Product Height
1.86 in
Product Width
0.26 in
Product Weight
0.05 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Stainless steel
Trade size
1 in

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.