Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

14SS

Eaton Crouse-Hinds series locknut, Stainless steel, 1-1/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series locknut
Catalog Number
14SS
UPC
662277054966
Product Length/Depth
2.25 in
Product Height
2.25 in
Product Width
0.26 in
Product Weight
0.07 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Stainless steel
Trade size
1-1/4 in

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.