Eaton Moeller series NZM – Disjoncteur boîtier moulé (MCCB). Poignée montée latéralement, kit, type 4X 84z, taille 3, UL
| Nom du produit |
Accessoire pour élément de commande NA Eaton Moeller series NZM
|
| Numéro de catalogue |
155502
|
| EAN |
4015081522026
|
| Longueur du produit |
500 mm
|
| Hauteur du produit |
70 mm
|
| Largeur du produit |
480 mm
|
| Poids du produit |
3.5 kg
|
| Conformité |
UL/CSA
RoHS conform |
| Code de modèle |
NZM3-XSH-4X-84-NA
|
| Fonction |
Verrouillable
Pour 1 porte sur une armoire de type américain (porte et barre large près de la porte) |
| Équipé de : |
Poignée incluse, système mécanique, et câble sous gaine
Kit complet Rallonge d'axe Cadenas |
| Cadre |
NZM3
|
| Fonctionnalités spéciales |
|
| Adapté à |
Disjoncteur de puissance
Interrupteur-sectionneur |
| Type |
Poignée à montage latéral
|
| Utilisé avec |
NZM3…-NA, NS3…-NA
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Couleur |
Noir
|
| Type de porte/cache |
Verrouillage de la porte verrouillable en position 0 à l’aide de 3 cadenas maximum sur la poignée
|
| Degré de protection / type de boîtier NEMA |
4X 12
|
| Fonctionnalités spéciales |
|