Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

160AFEE

Fuse-link, high speed, 160 A, AC 690 V, BS88, 20 x 36 x 102 mm, aR, BS, low let-through

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Catalog Number
160AFEE
EAN
5027590436892
Product Length/Depth
102 mm
Product Height
20 mm
Product Width
32 mm
Product Weight
99.6 g
Compliances
CE

Spécifications du produit

Amperage Rating
160 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Rated switching capacity
200 kA
Rated voltage AC
690 V
Center-to-center distance of connections
80 mm
Mounting dimension
M8
Current type
AC
Watt losses
46 W
Fuse shape
Offset slotted bolted tags
Color
None
Construction size
Other
Voltage rating
690 V
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
AFEE
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.