Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

161

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC set screw type coupling, Rigid/IMC, Malleable iron, 3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC set screw type coupling
Catalog Number
161
UPC
784564101617
Product Length/Depth
2 in
Product Height
1.56 in
Product Width
1.56 in
Product Weight
0.4 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3/4"
Style
Set screw

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.