Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Produit en fin de vie

164352
CKN4-13/1N/B/03-G

RCD/MCB, 13 A, 300 mA, courbe de déclenchement du disjoncteur modulaire : B, unipolaire+N, caractéristique de déclenchement du disjoncteur résiduel : AC. CKN4-13/1N/B/03-G

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller series xClear – CKN4/6 RCBO – Disjoncteur différentiel avec protection contre les surintensités
Numéro de catalogue
164352
EAN
4015081618101
Longueur du produit
86 mm
Hauteur du produit
75 mm
Largeur du produit
37 mm
Poids du produit
0.207 kg
Conformité
Marquage CE
RoHS conform
Certifications 
CE
Code de modèle
CKN4-13/1N/B/03-G

Spécifications du produit

Tension d'alimentation nominale
230 V
Tenue au courant de choc
3 kA
Type de tension
AC
Largeur d’espacement selon le nombre de modules
2
Fonction
Coupure simultanée du neutre
Protection contre les déclenchements intempestifs
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Valeur nominale de court-circuit
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonction mécanique
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
10.2.6 Impact mécanique
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection d'assemblages
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
10.4 Distances de passage et de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs externes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Rigidité diélectrique de la fréquence de puissance
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue d'impulsion
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Température ambiante de fonctionnement - max
40 °C
Température ambiante de fonctionnement - min
-25 °C
Courant assigné
13 A
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
13 A
Puissance dissipée statique, indépendante du courant
0 W
Profondeur de montage
69.5 mm
Classe de limitation d'énergie
3
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 60947-2)
0 kA
Courant nominal de défaut
0.3 A
Pouvoir d'émission de puissance dissipée
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant
0 W
Nombre de pôles (protégés)
1
Nombre de pôles (total)
2
Fonction de base
Disjoncteurs différentiels RCD/MCB combinés
Équipement de dissipation thermique, en fonction du courant
3,4 W
Degré de protection
IP20
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Type de courant de fuite
AC
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
B
Fréquence nominale
50 Hz
Nombre de pôles
1 pôle + N
Type
RCBO
Application
Appareillage pour applications résidentielles et commerciales

Exporter les spécifications du produit

Instructions d'installation

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.