Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

167347
HIS-25/2

Main load disconnector Switch with isolation function, highly wear resistant contacts, 415 V, 25 A, 2P

Spécifications générales

Product Name
Eaton HIS Disconnector
Catalog Number
167347
EAN
4015081638475
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
80 mm
Product Width
35.4 mm
Product Weight
0.201 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
HIS-25/2

Programme de livraison

Type
HIS. Main load disconnector switch
Amperage rating
25 A
Application
Switchgear for residential applications
Number of poles
Two-pole

Caractéristiques techniques - électriques

Rated operational voltage (Ue) - max
415 V
Voltage type
AC
Rated short-time withstand current (Icw)
1 kA
Rated switching capacity
12.5 kA
Voltage rating - min
240 V

Caractéristiques techniques - mécaniques

Width in number of modular spacings
2
Degree of protection
IP40
IP10
Built-in depth
69.5 mm
Terminals
Lift terminal
Number of contacts (change-over contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
2
Number of contacts (normally closed contacts)
0
Color calotte
Other
Lamp socket
Other
Lamp type
Other
Switch type
Off switch

Vérification de la conception selon NF/EN/IEC 61439 - caractéristiques techniques

Ambient operating temperature - max
75 °C
Ambient operating temperature - min
-35 °C
Heat dissipation per pole, current-dependent
0.8 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
25 A

Informations supplémentaires

Imprint/indication
Symbol "arrows"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.