Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

167620
Model Code: SPCT2-280-3+NPE

Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Surge Protection Device. Plug-in surge arresters, 3pole+N, 280VAC, 20 kA

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Surge protection device
Catalog Number
167620
EAN
4015081640683
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
67 mm
Product Width
70 mm
Product Weight
0.399 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
CE
Model Code
SPCT2-280-3+NPE

Informations supplémentaires

Features
Category type 2
System configuration type
TT
IT
TN-C-S
TN
Other
TN-S

Programme de livraison

Application
  • Open areas
  • Residential buildings
  • Utility buildings
Type
Surge arrester

Technical data - electrical

Continuous voltage at AC - max
280 V
Discharge surge current (8/20) - max
40 kA
Nominal discharge surge current (8/20)
20 kA
Nominal voltage at AC
280 V
Signalling at the device
Optic
Voltage protection level
1.4 KV

Technical data - mechanical

Conductor cross section (flexible, fine-strand) - max
35 mm²
Conductor cross section (flexible, fine-strand) - min
35 mm²
Conductor cross section (solid, solid-strand) - max
25 mm²
Conductor cross section (solid, solid-strand) - min
25 mm²
Degree of protection
IP20
Frame
4 modular spacing
Mounting method
DIN rail (top hat rail) 35 mm
Number of conductors without earthing
3

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.