Eaton Moeller series xEffect – Disjoncteur différentiel FRBdM - Bloc différentiel avec disjoncteur modulaire Disjoncteur différentiel, 25 A, 100 mA, déclenchement du disjoncteur modulaire type C, 2 p, déclenchement de l’interrupteur différentiel type : A
| Nom du produit |
Eaton Moeller series xEffect – FRBdM RCBO – Disjoncteur différentiel avec protection contre les surintensités
|
| Numéro de catalogue |
168221
|
| EAN |
4015081647934
|
| Longueur du produit |
86 mm
|
| Hauteur du produit |
75 mm
|
| Largeur du produit |
37 mm
|
| Poids du produit |
0.25 kg
|
| Conformité |
Marquage CE
RoHS conform |
| Certifications |
CE
|
| Code de modèle |
FRBDM-C25/2/01-G/A
|
| Classe de limitation d'énergie |
3
|
| Fonction |
Protection contre les déclenchements intempestifs
|
| Application |
Appareillage pour applications industrielles et tertiaires avancées
|
| Fonction de base |
Disjoncteurs différentiels RCD/MCB combinés
|
| Courant nominal de défaut |
0.1 A
|
| Nombre de pôles |
Bipolaire
|
| Nombre de pôles (protégés) |
2
|
| Nombre de pôles (total) |
2
|
| Gamme de produits |
FRBdM
|
| Courant assigné |
25 A
|
| Caractéristique de déclenchement (type/courbe) |
C
|
| Type de sensibilité |
Sensible au courant pulsé
|
| Courbe de déclenchement |
C
|
| Type |
Disjoncteur différentiel
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Valeur nominale de court-circuit |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonction mécanique |
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
|
| 10.2.6 Impact mécanique |
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection d'assemblages |
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
|
| 10.4 Distances de passage et de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs externes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Rigidité diélectrique de la fréquence de puissance |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue d'impulsion |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
40 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Équipement de dissipation thermique, en fonction du courant |
4,2 W
|
| Pouvoir d'émission de puissance dissipée |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant |
0 W
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
25 A
|
| Puissance dissipée statique, indépendante du courant |
0 W
|
| Caractéristique de déconnexion |
Retard de courte durée
|
| Fréquence nominale |
50 Hz
|
| Tenue aux chocs |
Résistant aux surtensions, 3 kA
|
| Type de courant de fuite |
A
|
| Degré de pollution |
2
|
| Courants de défaut nominaux de la gamme de produits |
10, 30, 100 milliampères
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
4 kV
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
250 V
|
| Tension nominale (Ue) - max. |
240 V
|
| Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 60947-2) |
0 kA
|
| Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 61009-1) |
10 kA
|
| Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 61009) |
10 kA
|
| Pouvoir de coupure nominal |
10 kA
|
| Puissance nominale d’interruption (IEC/EN 61009) |
10 kA
|
| Tenue au courant de choc |
3 kA
|
| Déclenchement |
Retardé de courte durée
|
| Tension d'alimentation nominale |
240 V - 240 V
|
| Type de tension |
AC
|
| Profondeur de montage |
70 mm
|
| Section des conducteurs raccordables (câbles multiples) - max. |
25 mm²
|
| Section des conducteurs raccordables (fils multiples) - min. |
1 mm²
|
| Section des conducteurs raccordables (monobrin) - max. |
25 mm²
|
| Section des conducteurs raccordables (monobrin) - min. |
1 mm²
|
| Degré de protection |
IP20
|
| Mode de pose |
Rail DIN
|
| Largeur d’espacement selon le nombre de modules |
2
|