Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

16SST

Eaton Crouse-Hinds series locknut, Stainless steel, 2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series locknut
Catalog Number
16SST
UPC
662277029162
Product Length/Depth
3.06 in
Product Height
3.06 in
Product Width
0.28 in
Product Weight
0.21 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Stainless steel
Trade size
2 in

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.