Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

170H3003
BASE CA 80 630A 1000V UR 43653

Eaton Bussmann series high speed fuse base, 1000 Vac/Vdc, 630A, fixed centre fuse base (80mm)

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed fixed center fuse base
Catalog Number
170H3003
EAN
5996516007754
UPC
051712804646
Product Length/Depth
217 mm
Product Height
82 mm
Product Width
94 mm
Product Weight
1033 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
UL 512
Model Code
BASE CA 80 630A 1000V UR 43653

Données électriques

Amperage Rating
630 A
Voltage rating
1000 Vac, 1000 Vdc

Spécifications du produit

Suitable for
DIN 43653 Square body fuses size 1* to 3

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.