Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

170M5259
FUSE 450A 690V 2KN/110 AR UC

cartouche-fusible, ultra-rapide, 450 A, AC 690 V, DIN 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, DIN, IEC, témoin de fusion simple

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M5259
EAN
5027590456463
UPC
051712260763
Longueur du produit
286 mm
Hauteur du produit
66 mm
Largeur du produit
165 mm
Poids du produit
573 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
Reconnu UL
Homologué CEI
Code de modèle
FUSE 450A 690V 2KN/110 AR UC

Données électriques

Intensité du courant
450 A
Classe
Classe aR
Élimination (I2T)
145000 à 660 V
Puissance nominale d’interruption
200 kAIC
Pré-arc (I2T)
15500
Tension nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Pertes de puissance
70 W

Spécifications du produit

Application
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
Taille de fusible
2
Type de fusible
DIN 43653
Indicateur pour micro de type K KN/110
Patte boulonnée

Exporter les spécifications du produit