Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

171007
Model Code: FRBM4-D20/3N/003

Eaton Moeller series xEffect – Disjoncteur différentiel FRBm4 – Disjoncteur différentiel Disjoncteur différentiel, 20 A, 30 mA, déclenchement du disjoncteur modulaire de type D, 3 pôles+N, type de déclenchement de l'interrupteur différentiel : AC

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller series xEffect - FRBm4 RCBO - Disjoncteur à courant résiduel avec protection contre les surintensités
Numéro de catalogue
171007
EAN
4015081675074
Longueur du produit
80 mm
Hauteur du produit
75.5 mm
Largeur du produit
70 mm
Poids du produit
0.445 kg
Conformité
Marquage CE
RoHS conform
Certifications 
CE
EN45545-2
IEC 61373
Code de modèle
FRBM4-D20/3N/003

Spécifications du produit

Intensité du courant
20 A
Tension d'alimentation nominale
415 V - 415 V
Tenue au courant de choc
0.25 kA
Type de tension
AC
Largeur d’espacement selon le nombre de modules
4
Fonction
Pôle neutre sectionné simultanément
Température ambiante de fonctionnement - max
40 °C
Température ambiante de fonctionnement - min
-25 °C
Gamme de produits
FRBm4
Courant assigné
20 A
Courants de défaut nominaux de la gamme de produits
30, 100, 300 milliampères
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
20 A
Puissance nominale d’interruption (IEC/EN 61009)
4.5 kA
Puissance dissipée statique, indépendante du courant
0 W
Courbe de déclenchement
D
Profondeur de montage
75.5 mm
Classe de limitation d'énergie
3
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 60947-2)
0 kA
Température ambiante de fonctionnement - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Courant nominal de défaut
0.03 A
Pouvoir d'émission de puissance dissipée
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant
0 W
Nombre de pôles (protégés)
4
Nombre de pôles (total)
4
Tension nominale (Ue) - max.
415 V
Pouvoir de coupure nominal
4.5 kA
Fonction de base
Disjoncteurs différentiels RCD/MCB combinés
Mode de pose
Rail DIN
Équipement de dissipation thermique, en fonction du courant
12 W
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
Degré de protection
IP20
Indice de la température ambiante de fonctionnement
Garder en tête la réduction pour les températures dépassant les 40 °C
Déclenchement
Non-retardé
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Tenue aux chocs
Résistant partiellement aux surtensions, 250 A
Type de courant de fuite
AC
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
D
Type de sensibilité
Sensible au courant AC
Fréquence nominale
50 Hz
Tension assignée d'isolement (Ui)
500 V
Section des conducteurs raccordables (monobrin) - min.
1 mm²
Section des conducteurs raccordables (monobrin) - max.
25 mm²
Section des conducteurs raccordables (fils multiples) - min.
1 mm²
Section des conducteurs raccordables (câbles multiples) - max.
25 mm²
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 61009)
4.5 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 61009-1)
4.5 kA
Nombre de pôles
Tripolaire + N
Caractéristique de déconnexion
Instantané
Type
Disjoncteur différentiel
Application
Appareillage pour applications industrielles et tertiaires avancées

Exporter les spécifications du produit

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authentifier le produit

Saisissez votre numéro de série à 16 ou 17 chiffres
Le numéro de série saisi ne doit pas contenir de caractère spécial. Le numéro de série que vous avez saisi n'est pas correct, il doit comporter 16 ou 17 chiffres. Le numéro de série que vous avez saisi est introuvable. Veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le numéro de série que vous avez saisi ne correspond pas au produit. Vérifiez le numéro de série de votre produit et réessayez. Cliquer ici pour accéder à la page du produit pour le numéro de série que vous avez saisi Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire.
Numéro de série
Réinitialiser Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le numéro de série n'est pas reconnu par Eaton et n'est pas valide. Veuillez utiliser ce formulaire pour signaler ce problème pour une aide complémentaire.
Saisissez le code d'authentification à 6 chiffres
Le produit que vous avez saisi est suspect ! Veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le code d'authentification que vous avez saisi ne correspond pas aux informations associées à ce numéro de série. Veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Code d'authentification non valide. La longueur du code doit être de 6 caractères signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le code d'authentification est requis signaler ce problème pour une aide complémentaire.
Veuillez compléter le test CAPTCHA avant de procéder à l’authentification.
Nous contacter pour signaler un problème
x
Signaler un problème
Veuillez saisir votre nom complet.
x
Merci, votre problème a été soumis, notre équipe produit vous contactera bientôt.
Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.