Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

173003
CWIZ-01/51

Eaton Moeller series xComfort – Interrupteurs sans fil. bascule/rocker, 1 voie, Blanc, brillant, volet vénitien

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller series xComfort rocker
Numéro de catalogue
173003
EAN
4015081695942
Longueur du produit
55 mm
Hauteur du produit
7 mm
Largeur du produit
55 mm
Poids du produit
7 g
Conformité
RoHS conform
Code de modèle
CWIZ-01/51

Spécifications du produit

Utilisé avec
55 mm (universel) bouton-poussoir
Fonction
Sans halogène
Traitement de surface
brillant
Protection de surface
Non traité
Qualité du matériau
Thermoplastique
Couleur
Blanc pur
Blanc
Matériel
Plastique
Type de fixation
à clipser
Degré de protection
IK00
IP20
Modèle
bouton-poussoir d'une pièce
Impression/marquage
Symboles « flèches »
Type de produit du système de bus
Bascule
Utilisation
bouton à contact maintenu
Nombre d'équipes (bascule)
1
Numéro RAL (comparable)
9010

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.