Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

174176
N/PE-2/36-IKA

Coffrets de distribution Eaton xComfort IKA basse tension. Borne de remplacement ou d'extension IKA, N/PE-2/36

Spécifications générales

Nom du produit
Bornes à vis Eaton xComfort IKA
Numéro de catalogue
174176
EAN
4015081706389
Longueur du produit
15 mm
Hauteur du produit
30 mm
Largeur du produit
295 mm
Poids du produit
0.13 kg
Conformité
RoHS conform
Code de modèle
N/PE-2/36-IKA

Spécifications du produit

Utilisé avec
Borne à vis IP2X
Equipements complémentaires
Tableau de distribution industriel IKA
Pièces de rechange
Tableau de distribution professionnel IKA
Tableau de distribution standard IKA
Type
  • Tableau de distribution industriel IKA
  • Tableau de distribution professionnel IKA
  • Tableau de distribution standard IKA
  • Pièces de rechange
Type d’accessoire/pièce de rechange
Autre
Pièce de rechange
Fonctions
Pièce de rechange
Equipements complémentaires

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.