Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

174530
AZ-3N-D32

Eaton Moeller series xEffect – AZ MCB. Disjoncteur modulaire, 32A, tripolaire+N, caractéristique de type D

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller series xEffect - AZ MCB
Numéro de catalogue
174530
EAN
4015081709861
Longueur du produit
75 mm
Hauteur du produit
90 mm
Largeur du produit
108 mm
Poids du produit
0.844 kg
Conformité
RoHS conform
Certifications 
EN45545-2
IEC 61373
Code de modèle
AZ-3N-D32

Informations supplémentaires

Classe de limitation d'énergie
3
Fonction
Coupure simultanée du neutre
Équipement complémentaire possible
Fonctionnalités spéciales
Indice de température ambiante : une augmentation de 1 °C entraîne une réduction linéaire de 0,5% de l’intensité admissible
Utilisé avec
AZ
Disjoncteur modulaire

Programme de livraison

Intensité du courant
32 A
Application
  • Appareillage pour applications industrielles et tertiaires avancées
  • xEffect - Appareillage pour applications industrielles et commerciales avancées
Nombre de pôles
Tripolaire + N
Nombre de pôles (protégés)
3
Nombre de pôles (total)
4
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
D
Caractéristiques de déclenchement 
D
Type
  • AZ
  • Disjoncteur modulaire

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.

Vérification de la conception selon NF/EN/IEC 61439 - caractéristiques techniques

Température ambiante de fonctionnement - max.
55 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Équipement de dissipation thermique, en fonction du courant
13,3 W
11,4 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant
3.8 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
32 A
Puissance dissipée statique, dépendante du courant
0 W

Technical data - electrical

Fréquence nominale - max
60 Hz
Fréquence nominale - min
50 Hz
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
Tension assignée d'isolement (Ui)
440 V
Tension nominale (Ue) - max.
400 V
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (IEC 60947-2)- Icu à 230 V
25 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (IEC 60947-2)- Icu à 400 V
25 kA
Puissance d’interruption assignée (IEC/EN 60947-2)
25 kA
Type de tension
CA

Technical data - mechanical

Profondeur de montage
75 mm
Section des conducteurs raccordables (câbles multiples) - max.
50 mm²
Section des conducteurs raccordables (fils multiples) - min.
2.5 mm²
Section des conducteurs raccordables (monobrin) - max.
50 mm²
Section des conducteurs raccordables (monobrin) - min.
2.5 mm²
Degré de protection
IP20
Largeur d’espacement selon le nombre de modules
6

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.