Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

174703
SWD4-SP-4124

Répartiteur SmartWire-DT IP67 Eaton SWD4, du connecteur mâle M12 à deux prises M12, broche 4

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton SWD4 Accessory Splitter
Numéro de catalogue
174703
EAN
4015081711895
Longueur du produit
53.8 mm
Hauteur du produit
14.7 mm
Largeur du produit
33.3 mm
Poids du produit
0.03 kg
Certifications 
UL
CSA
Notes de catalogue
non applicable
Code de modèle
SWD4-SP-4124

Conditions ambiantes et mécaniques

Position de montage
Sur demande

Conditions environnementales

Pression de l'air
795 - 1 080 hPa (en service)
Température ambiante de fonctionnement - max.
90 °C
Température ambiante de stockage - max.
90 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Résistance climatique
Chaleur sèche conforme à la norme IEC 60068-2-2
Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-3
Conditions environnementales
Condensation : autorisée
Température de service - max
90 °C
Température de fonctionnement - min
-25 °C

Communication

Connexion au module SmartWire-DT
Oui
Type de connexion
2 * prises M12, 5 broches, E/S sur la broche de connexion 4
Raccordement 1 : Connecteur mâle M12 (clé A)

Vérification de la conception

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W

Caractéristiques électriques

Puissance dissipée
0 W

Features & functions

Fonctions
Pour diviser les signaux d’E/S d’une connexion d’E/S M12

Généralités

Degré de protection
IP67
IP67 (selon IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
Catégorie de produit
Accessoires SmartWire-DT
Type
Répartiteur avec degré de protection IP67, Connecteur mâle M12 dans deux prises M12 avec signal d’E/S sur la broche 4

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.