Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

178564
M22-WJS2V-2P

Joystick M22 Eaton Moeller® series, avec 2 points de commutation par sens d'actionnement, avec axe métallique, 2 positions, collerette titane, à rappel, vertical

Spécifications générales

Nom du produit
Joystick M22 Moeller® series Eaton
Numéro de catalogue
178564
EAN
4015081738939
Longueur du produit
100 mm
Hauteur du produit
30 mm
Largeur du produit
30 mm
Poids du produit
0.028 kg
Certifications 
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL 508
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
CE
UL
CSA-C22.2 No. 14-13
CSA Class No.: 3211-03
CSA
IEC/EN 60947
Notes de catalogue
Ces joysticks sont combinés à des contacts à fermeture M22-K10 et des contacts à fermeture avancée M22-K10P.
Code de modèle
M22-WJS2V-2P

Actuator

Force de manœuvre
5 N
Fonction de l’actionneur
Vertical
à rappel
Couleur de la collerette
titane
Matériau de la collerette
Matière plastique
Équipé de :
bague frontale
Remise en position 0
2 points de commutation par sens d’actionnement
Axe métallique
Nombre de directions d'actionnement
2

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Résistance climatique
Chaleur humide const., IEC 60068-2-78.
Chaleur humide cycl., IEC 60068-2-30

Communication

Connexion au module SmartWire-DT
Non

Design verification

10.10 Echauffement
Sans objet.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Sur demande
10.2.5 Levage
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
0 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W

General information

Degré de protection
IP66
NEMA 4X, 13
Longévité mécanique
100 000 opérations
Position de montage
Sur demande
Diamètre d'ouverture
22.5 mm
Fréquence de fonctionnement
2000 opérations/h
Catégorie de produit
RMQ-Titan
Type
Joystick

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.