Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Interrupteur de signalisation marche-arrêt, 2 W
| Nom du produit |
Bloc de contact auxiliaire Eaton Moeller series IZMX/INX
|
| Numéro de catalogue |
184167
|
| EAN |
4015081796748
|
| Longueur du produit |
100 mm
|
| Hauteur du produit |
100 mm
|
| Largeur du produit |
100 mm
|
| Poids du produit |
0.068 kg
|
| Conformité |
RoHS conform
|
| Code de modèle |
+IZMX-AS22-1
|
| Type d’accessoire/pièce de rechange |
Contact auxiliaire
|
| Modèle |
intégrable
|
| Fonctionnalités spéciales |
|
| Type |
Accessoires
|
| Utilisé avec |
INX16..., INX40...
IZMX16..., IZMX40... |
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
70 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Type de raccordement électrique |
Raccordement par borne plate
|
| Pouvoir de coupure assigné (charge inductive) |
0,25 A (250 V DC)
10 A (250 V AC) 0,5 A (125 V DC) |
| Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
10 A
|
| Mode de pose |
Autre
|
| Nombre de contacts (inverseurs) |
2
|
| Nombre de contacts (normalement fermés) |
0
|
| Nombre de contacts (normalement ouverts) |
0
|