Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

184591
CWIZ-04/37

Eaton Moeller series xComfort – Interrupteurs sans fil. Quadruple bascule, alpin brillant blanc

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller series xComfort rocker
Numéro de catalogue
184591
EAN
4015081786206
Longueur du produit
55 mm
Hauteur du produit
7 mm
Largeur du produit
55 mm
Poids du produit
7 g
Conformité
RoHS conform
Code de modèle
CWIZ-04/37

Spécifications du produit

Utilisé avec
55 mm (universel) bouton-poussoir
Fonction
Exempt d'halogène
Traitement de surface
brillant
Protection de surface
Non traité
Qualité du matériau
Thermoplastique
Couleur
Blanc alpin
Blanc
Matériel
Plastique
Type de fixation
à clipser
Degré de protection
IK00
IP20
Modèle
Autre
Impression/marquage
aucune
Type de produit du système de bus
Bascule
Utilisation
bouton à contact maintenu
Nombre d'équipes (bascule)
4
Numéro RAL (comparable)
9016

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.