Eaton Moeller series xComfort – Commandes. Room Controller Touch, blanc
| Nom du produit |
Eaton Moeller series xComfort – Commandes
|
| Numéro de catalogue |
187708
|
| EAN |
4015081853922
|
| Longueur du produit |
55 mm
|
| Hauteur du produit |
21 mm
|
| Largeur du produit |
55 mm
|
| Poids du produit |
0.055 kg
|
| Conformité |
RoHS conform
|
| Code de modèle |
CRCA-00/08
|
| Utilisé avec |
55 mm (universel) bouton-poussoir
|
| Fonction |
Radio bidirectionnelle
|
| Type de système d'exploitation du bus |
Fréquence radio
xComfort |
| Équipé de : |
Afficheur
capteur externe Commande locale |
| Disposition d'assemblage |
mécanisme complet avec cadre
|
| Type de produit du système de bus |
Capteur, commande
|
| Nombre d'entrées (binaires) |
0
|
| Numéro RAL (comparable) |
9010
|
| Consommation d'énergie en courant de veille (solstandby) |
0.05 W
|
| Traitement de surface |
brillant
|
| Alimentation |
Battery
|
| Protection de surface |
Non traité
|
| Classe (commande de température) |
IV
|
| Qualité du matériau |
Thermoplastique
|
| Type de capteur |
Humidité
température |
| Couleur |
Blanc
Blanc pur |
| Degré de protection |
IP20
|
| Fonctions |
réglage manuel de la valeur de consigne
Fonctionnement en parallèle possible |
| Matériel |
Plastique
|
| Mode de pose |
Montage en saillie
Montage en surface (plâtre) |