Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

188174
M30I-FWS-MS2

Bouton à clé M30 Moeller® series Eaton, avant plat, à rappel, 2 positions, MS2, clé amovible : Cadran 0 : acier inoxydable

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series M30 Bouton à clé
Numéro de catalogue
188174
EAN
4015081858385
Longueur du produit
36 mm
Hauteur du produit
67 mm
Largeur du produit
46 mm
Poids du produit
0.06 kg
Certifications 
IEC/EN 60947
VDE 0660
Code de modèle
M30I-FWS-MS2

Actionneur

Couleur d'actionneur
Noir
Fonction de l’actionneur
Fonction touche
Clé amovible en position 0
à rappel
Type d’actionneur
Clavette
Couleur de la collerette
Acier inoxydable
Matériau de la collerette
Métal
Forme
Mécanisme de verrouillage d'utilisation de clé
Équipé de :
Collerette
Fonctions
Fonction accrochage/rappel, peut être modifié avec les pièces de codage M22-XC-Y
Couleur du voyant
Autre
Code clé
MS2
Type de lentille
rond
Nombre de positions de commutation
2

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Résistance climatique
Chaleur humide, cyclique, selon IEC 60068-2-30
Exposition à l’humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78

Communication

Connexion au module SmartWire-DT
Oui
Avec raccords SWD-RMQ

Vérification de la conception

10.10 Echauffement
Non applicable.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Sur demande
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
0 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W

Généralités

Accessoires
1 clé incluse dans l'équipement fourni.
Degré de protection
NEMA 4X, 13
Degré de protection (face avant)
IP66
Longévité mécanique
100 000 manœuvres
Position de montage
Sur demande
Diamètre d'ouverture
30 mm
Fréquence de fonctionnement
100 manœuvres/h
Couple de commande
0.5 Nm
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
RMQ-Titan
Taille
Dimensions frontales : Ø 36 mm
Angle de rotation
40 °
Type
Bouton à clé

Exporter les spécifications du produit