Déclencheur à manque de tension Eaton Moeller series NZM pour NZM2/3, relais configurables, 2 F, 208-240AC, bornes Push-in
| Nom du produit |
Déclencheur à manque de tension Eaton Moeller series NZM
|
| Numéro de catalogue |
189727
|
| EAN |
4015081877225
|
| Longueur du produit |
115 mm
|
| Hauteur du produit |
65 mm
|
| Largeur du produit |
75 mm
|
| Poids du produit |
0.08 kg
|
| Conformité |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certifications |
CSA (Class No. 1437-01)
IEC60947 UL489 UL (File No. E140305) CSA (File No. 22086) UL listed UL (Category Control Number DIHS) Certifié CSA CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 |
| Code de modèle |
NZM2/3-XU2A208-240AC
|
| Cadre |
NZM2/3
|
| Fonctionnalités spéciales |
|
| Adapté à |
Sectionneur
Interrupteur de sécurité moteur |
| Type |
Déclencheurs à manque de tension avec deux relais
|
| Utilisé avec |
PXR20(25) NZM2(-4)-..X…
PXR20(25) NZM3(-4)-..X… |
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Tension d’ouverture du déclencheur à manque de tension AC/DC - max. |
0,7 x Us
|
| Tension d’ouverture du déclencheur à manque de tension AC/DC - min. |
0,35 x Us
|
| Type de raccordement électrique |
Raccordement par borne à ressort
|
| Durée minimale d'impulsion - max |
15 ms
|
| Durée minimale d'impulsion - min |
10 ms
|
| Catégorie de surtension |
II
|
| Consommation d’appel en CA (déclencheur à manque de tension) |
1.5 VA
|
| Consommation d’appel en CC (déclencheur à manque de tension) |
0.8 W
|
| Degré de pollution |
2
|
| Consommation |
0,8 W (DC)
1,5 VA (AC) |
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max. |
240 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min. |
208 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max. |
240 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min. |
208 V
|
| Tension de commande nominale (contacts relais) |
240 V AC
24 V AC 24 V DC 208 V AC |
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
4 kV AC
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
250 V
|
| Courant assigné d'emploi |
1 A (110 V AC-1, contacts relais)
1 A (230 V AC-1, contacts relais) 1 A (24 V AC-1, contacts relais) 1 A (24 V DC-1), contacts relais) |
| Temps de réaction |
19 ms
|
| Puissance d’interruption (valeur de référence) - min. |
0,1 mA / 0,1 VCC
|
| Plage de fonctionnement - max |
1.1
|
| Plage de fonctionnement - min. |
0.85
|
| Type de tension |
AC
|
| Type de connexion |
Avec borne enfichable
|
| Nombre de contacts (inverseurs) |
0
|
| Nombre de contacts (normalement fermés) |
0
|
| Nombre de contacts (normalement ouverts) |
2
|
| Nombre de relais |
2
|
| Fonctionnalités spéciales |
|
| Longueur de dénudage |
8 mm (connexion de contact de relais)
|
| Section raccordable (câble monobrin) |
0,2 mm² - 1,5 mm² (1x) au niveau du déclencheur à émission de tension
0,2 mm² - 1,5 mm² (1x) pour déclencheur à manque de tension |
| Section raccordable (câble multibrin) |
0.25 mm² - 0.75 mm² (1x) pour déclencheur à manque de tension avec douille d'extrémité non isolée conforme à la norme DIN 46228/1
24 - 16 AWG (1x) au niveau du déclencheur à émission de tension 0.25 mm² - 1.5 mm² (1x) au niveau du déclencheur à émission de tension 0,25 mm² - 0,75 mm² (1x) pour le déclencheur à manque de tension 0.25 mm² - 1.5 mm² (1x) pour déclencheur à manque de tension avec douille d'extrémité non isolée conforme à la norme DIN 46224/4 24 - 16 AWG (1x) pour le déclencheur à manque de tension 0.25 mm² - 1.5 mm² (1x) pour le déclencheur à manque de tension |