Réinitialiser
Réinitialiser
Disjoncteur PXR20 Eaton Moeller series NZMH3, 250 A, tripolaire, Borne à vis, UL/CSA
| Nom du produit |
Disjoncteur électronique à boîtier moulé Eaton Moeller series NZM
|
| Numéro de catalogue |
192533
|
| EAN |
4015081932610
|
| Longueur du produit |
166 mm
|
| Hauteur du produit |
297 mm
|
| Largeur du produit |
140 mm
|
| Poids du produit |
6.34 kg
|
| Conformité |
RoHS conform
|
| Certifications |
CE marking
IEC Certifié CSA UL listed IEC 60947-2 Specially designed for North America CSA (Class No. 1432-01) UL (Category Control Number DIVQ) UL 489 CSA (File No. 22086) UL (File No. E31593) CSA-C22.2 No. 5-09 UL/CSA |
| Code de modèle |
NZMH3-VX250-NA
|
| Fonctions |
Disjoncteur limiteur de courant
Protection des installations, des câbles, des générateurs et protection sélective |
| Intensité du courant |
250 A
|
| Application |
Circuits de dérivation, circuits d’alimentation
|
| Type de châssis du disjoncteur |
NZM3
|
| Fonction |
Unité de protection
commande motorisée en option |
| Nombre de pôles |
3 pôles
|
| Système de déclenchement |
déclencheur électronique
|
| Fonctionnalités spéciales |
Disjoncteur
|
| Type |
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d’augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l’appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
70 °C
|
| Température ambiante de stockage - max. |
70 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de stockage - min. |
40 °C
|
| Équipement de dissipation thermique, en fonction du courant |
18,75 W
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
250 A
|
| Intensité du courant |
250 A
|
| Type de raccordement électrique du circuit principal |
Raccordement à vis
|
| Type de manette |
Verrou
|
| Réglage du courant instantané (Ii) - max. |
18 A
|
| Réglage du courant instantané (Ii) - min. |
2 A
|
| Réglage du courant de surcharge (Ir) - max. |
250 A
|
| Réglage du courant de surcharge (Ir) - min. |
100 A
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
690 V AC
|
| Tension nominale Ue (UL) - max. |
600 V
|
| Pvr assig. de coupure, court-cir. Ics (IEC/EN 60947) à 400/415 V 50/60 Hz |
150 kA
|
| Réglage du court retard (Isd) - max. |
2500 A
|
| Réglage du court retard (Isd) - min. |
500 A
|
| Réglage retardé du déclencheur sur court-circuit - max. |
2500 A
|
| Réglage retardé du déclencheur sur court-circuit - min. |
200 A
|
| Réglage instantané du déclencheur sur court-circuit - max. |
4500 A
|
| Réglage instantané du déclencheur sur court-circuit - min. |
500 A
|
| Tension d'alimentation nominale |
690 V - 690 V
|
| Degré de protection |
IP20
|
| Mode de pose |
Montage en technique fixe
Fixe |
| Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs) |
0
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés) |
0
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts) |
0
|
| Position du raccordement de circuit principal |
Côté avant
|
| Protection contre les contacts directs |
Protection des doigts/dos de la main selon DIN EN 50274/VDE 0106 part 110
|
| Fonctionnalités spéciales |
Disjoncteur
|
| Bornes standard |
Borne à vis
|