Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

192535
NZMH3-VX600-NA

Disjoncteur PXR20 Eaton Moeller series NZMH3, 600 A, tripolaire, Borne à vis, UL/CSA

Spécifications générales

Nom du produit
Disjoncteur électronique à boîtier moulé Eaton Moeller series NZM
Numéro de catalogue
192535
EAN
4015081932634
Longueur du produit
166 mm
Hauteur du produit
297 mm
Largeur du produit
140 mm
Poids du produit
6.34 kg
Conformité
RoHS conform
Certifications 
IEC 60947-2
UL 489
UL/CSA
CSA (Class No. 1432-01)
UL (File No. E31593)
Specially designed for North America
CSA (File No. 22086)
CE marking
IEC
UL (Category Control Number DIVQ)
Certifié CSA
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
Code de modèle
NZMH3-VX600-NA

Informations supplémentaires

Fonctions
Protection des installations, des câbles, des générateurs et protection sélective
Disjoncteur limiteur de courant

Programme de livraison

Intensité du courant
600 A
Application
Circuits de dérivation, circuits d’alimentation
Type de châssis du disjoncteur
NZM3
Fonction
Commande motorisée en option
Unité de protection
Nombre de pôles
3 pôles
Système de déclenchement
Déclencheur électronique
Fonctionnalités spéciales
Disjoncteur
Type
  • Courant assigné = courant assigné ininterrompu : 600 A
  • Les appareils sont conformes aux normes UL/CSA ainsi qu’aux réglementations IEC. Les valeurs de performances de commutation CEI sont indiquées sur la plaque signalétique.

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.

Vérification de la conception selon NF/EN/IEC 61439 - caractéristiques techniques

Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de stockage - max.
70 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de stockage - min.
40 °C
Équipement de dissipation thermique, en fonction du courant
108 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
600 A

Technical data - electrical

Intensité du courant
600 A
Type de raccordement électrique du circuit principal
Raccordement à vis
Type de manette
Verrou
Réglage du courant instantané (Ii) - max.
800 A
Réglage du courant instantané (Ii) - min.
2 A
Réglage du courant de surcharge (Ir) - max.
600 A
Réglage du courant de surcharge (Ir) - min.
240 A
Tension assignée d'isolement (Ui)
690 V AC
Tension nominale Ue (UL) - max.
600 V
Pvr assig. de coupure, court-cir. Ics (IEC/EN 60947) à 400/415 V 50/60 Hz
150 kA
Réglage du court retard (Isd) - max.
4200 A
Réglage du court retard (Isd) - min.
900 A
Réglage retardé du déclencheur sur court-circuit - max.
4200 A
Réglage retardé du déclencheur sur court-circuit - min.
360 A
Réglage instantané du déclencheur sur court-circuit - max.
4800 A
Réglage instantané du déclencheur sur court-circuit - min.
1200 A
Tension d'alimentation nominale
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Degré de protection
IP20
Mode de pose
Fixe
Montage en technique fixe
Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
0
Position du raccordement de circuit principal
Côté avant
Protection contre les contacts directs
Protection des doigts/dos de la main selon DIN EN 50274/VDE 0106 part 110
Fonctionnalités spéciales
Disjoncteur

Technical data - mechanical - terminals

Bornes standard
Borne à vis

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authentifier le produit

Saisissez votre numéro de série à 16 ou 17 chiffres
Le numéro de série saisi ne doit pas contenir de caractère spécial. Le numéro de série que vous avez saisi n'est pas correct, il doit comporter 16 ou 17 chiffres. Le numéro de série que vous avez saisi est introuvable. Veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le numéro de série que vous avez saisi ne correspond pas au produit. Vérifiez le numéro de série de votre produit et réessayez. Cliquer ici pour accéder à la page du produit pour le numéro de série que vous avez saisi Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire.
Numéro de série
Réinitialiser Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le numéro de série n'est pas reconnu par Eaton et n'est pas valide. Veuillez utiliser ce formulaire pour signaler ce problème pour une aide complémentaire.
Saisissez le code d'authentification à 6 chiffres
Le produit que vous avez saisi est suspect ! Veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le code d'authentification que vous avez saisi ne correspond pas aux informations associées à ce numéro de série. Veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Code d'authentification non valide. La longueur du code doit être de 6 caractères signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le code d'authentification est requis signaler ce problème pour une aide complémentaire.
Veuillez compléter le test CAPTCHA avant de procéder à l’authentification.
x
Signaler un problème
Veuillez saisir votre nom complet.
x
Merci, votre problème a été soumis, notre équipe produit vous contactera bientôt.