Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

192562
NZMH4-AX1200-NA

Disjoncteur PXR10 Eaton Moeller series NZMH4, 1200 A, tripolaire, Borne à vis, UL/CSA

Spécifications générales

Nom du produit
Disjoncteur électronique à boîtier moulé Eaton Moeller series NZM
Numéro de catalogue
192562
EAN
4015081932900
Longueur du produit
401 mm
Hauteur du produit
207 mm
Largeur du produit
210 mm
Poids du produit
21 kg
Conformité
RoHS conform
Certifications 
Certifié CSA
UL/CSA
UL 489
Specially designed for North America
CE marking
CSA (File No. 22086)
UL listed
CSA (Class No. 1432-01)
UL (Category Control Number DIVQ)
UL (File No. E31593)
CSA-C22.2 No. 5-09
IEC 60947-2
IEC
Code de modèle
NZMH4-AX1200-NA

Informations supplémentaires

Fonctions
Protection des installations et des câbles

Programme de livraison

Intensité du courant
1 200 A
Application
Circuits de dérivation, circuits d’alimentation
Type de châssis du disjoncteur
NZM4
Fonction
Commande motorisée en option
Unité de protection
Nombre de pôles
3 pôles
Système de déclenchement
Déclencheur électronique
Fonctionnalités spéciales
Disjoncteur
Type
  • Protection contre les courts-circuits et les surcharges LI
  • Mesure de la valeur effective et « mémoire thermique »
  • Interface USB pour la configuration et la fonction de test avec le logiciel Power Xpert Protection Manager
  • Les appareils sont conformes aux normes UL/CSA ainsi qu’aux réglementations IEC. Les valeurs de performances de commutation CEI sont indiquées sur la plaque signalétique.

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.

Vérification de la conception selon NF/EN/IEC 61439 - caractéristiques techniques

Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de stockage - max.
70 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de stockage - min.
40 °C
Équipement de dissipation thermique, en fonction du courant
160 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
1200 A

Technical data - electrical

Intensité du courant
1 200 A
Type de raccordement électrique du circuit principal
Raccordement à vis
Type de manette
Levier à galet
Réglage du courant instantané (Ii) - max.
12 A
Réglage du courant instantané (Ii) - min.
2 A
Réglage du courant de surcharge (Ir) - max.
1200 A
Réglage du courant de surcharge (Ir) - min.
480 A
Tension assignée d'isolement (Ui)
690 V AC
Tension nominale Ue (UL) - max.
600 V
Courant assigné d'emploi
1200 A (690 V AC -1, pouvoir nominal de fermeture et de coupure)
1200 A (660-690 V AC-3, pouvoir nominal de fermeture et de coupure)
Pvr assig. de coupure, court-cir. Ics (IEC/EN 60947) à 230 V, 50/60 Hz
63 kA
Pvr assig. de coupure, court-cir. Ics (IEC/EN 60947) à 400/415 V 50/60 Hz
50 kA
Pvr assig. de coupure, court-cir. Ics (IEC/EN 60947) à 440 V, 50/60 Hz
50 kA
Pvr assig. de coupure, court-cir. Ics (IEC/EN 60947) à 525 V, 50/60 Hz
37 kA
Pvr assig. de coupure, court-cir. Ics (IEC/EN 60947) à 690 V, 50/60 Hz
37 kA
Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit Icm à 240 V, 50/60 Hz
275 kA
Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit Icm à 400/415 V, 50/60 Hz
187 kA
Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit Icm à 440 V, 50/60 Hz
187 kA
Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit Icm à 525 V, 50/60 Hz
143 kA
Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit Icm à 690 V, 50/60 Hz
100 kA
Réglage instantané du déclencheur sur court-circuit - max.
14400 A
Réglage instantané du déclencheur sur court-circuit - min.
2400 A
Tension d'alimentation nominale
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Degré de protection
IP20
Mode de pose
Fixe
Montage en technique fixe
Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
0
Position du raccordement de circuit principal
Côté avant
Fonctionnalités spéciales
Disjoncteur

Technical data - mechanical - terminals

Bornes standard
Raccord. à vis, opt. : borne tunnel, connexion arrière, bande de connexion
Section raccordable (conducteur/câble multibrin en aluminium)
185 à 240 mm² (1x) sur la platine de module 1 trou à l’arrière
Max. 70 mm² – 185 mm² (2x) au niveau de la platine de module 1 trou à l’arrière
50 mm² (4x) au niveau de la platine de module 1 trou à l’arrière
240 mm² (2x) au niveau de l’épanouisseur arrière
70 mm² - 240 mm² (6x) au niveau de l’épanouisseur arrière
NA : conducteur en aluminium non applicable
Section raccordable (barres en cuivre)
M10 au niveau du Borne à vis arrière
Min. 25 mm x 5 mm directement au niveau de la connexion arrière de l’appareil
Max. 50 x 10 mm (2x), connexion directe à l’arrière de l’appareil
Min. 25 mm x 5 mm au niveau de la platine de module 1 trou à l’arrière
Max. 50 mm x 10 mm (2x) au niveau de la platine de module 1 trou à l’arrière
50 mm x 10 mm (2x) au niveau de la platine de module 2 trou à l’arrière
Min. 60 mm x 10 mm au niveau de l’épanouisseur arrière
Max. 80 mm x 10 mm (2x) au niveau de l’épanouisseur arrière
NA : identique à celui de l’IEC
Section raccordable (câble/conducteur multibrin en cuivre)
50 mm² - 240 mm² (4x) au niveau de la borne à tunnel à 4 trous
120 mm² - 185 mm² (1x) directement au niveau de la connexion arrière de l’appareil
50 mm² - 185 mm² (4x) directement au niveau de la connexion arrière de l’appareil
120 à 300 mm² (1x) sur la platine de module 1 trou à l’arrière
Max. 95 mm² – 300 mm² (2x) au niveau de la platine de module 1 trou à l’arrière
Min. 95 mm² – 185 mm² (2x) au niveau de la platine de module 2 trous à l’arrière
Max. 35 mm² – 185 mm² (4x) au niveau de la platine de module 2 trous à l’arrière
300 mm² (4x) au niveau de l’épanouisseur arrière
95 mm² - 240 mm² (6x) au niveau de l’épanouisseur arrière
NA : AWG 0 – kcmil 500 (4x) au niveau de la borne à tunnel à 4 trous
NA : kcmil 250 – kcmil 350 (1x) directement au niveau de la connexion arrière de l’appareil
NA : AWG 0 – kcmil 350 (4x) directement au niveau de la connexion arrière de l’appareil
NA : min. kcmil 250 – kcmil 600 (1x) au niveau de la plaque de module à 1 trou à l’arrière
NA : max. AWG 3/0 – kcmil 600 (2x) au niveau de la plaque de module à 1 trou à l’arrière
NA : min. AWG 3/0 – kcmil 350 (2x) au niveau de la plaque de module à 2 trous à l’arrière
NA : max. AWG 2 – kcmil 350 (4x) au niveau de la plaque de module à 2 trous à l’arrière
NA : kcmil 600 (4x) à l’extension de largeur arrière
NA : AWG 3/0 – kcmil 500 (6x) à l’extension de largeur arrière
Section raccordable (bande de cuivre)
Min. 6 segments de 16 mm x 0,8 mm au niveau du câble plat
Max. 10 segments de 32 mm x 1 mm (2x) au niveau du câble plat
10 segments de 50 mm x 1 mm (2x) à la plaque de module à 1 trou
Min. 10 segments de 50 mm x 1 mm (2x) au niveau de la connexion arrière (perforée)
Max. 10 segments de 50 mm x 1 mm (2x) au niveau de la connexion arrière (perforée)
10 segments de 80 mm x 1 mm (2x) au niveau de l’épanouisseur arrière
NA : identique à celui de l’IEC

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authentifier le produit

Saisissez votre numéro de série à 16 ou 17 chiffres
Le numéro de série saisi ne doit pas contenir de caractère spécial. Le numéro de série que vous avez saisi n'est pas correct, il doit comporter 16 ou 17 chiffres. Le numéro de série que vous avez saisi est introuvable. Veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le numéro de série que vous avez saisi ne correspond pas au produit. Vérifiez le numéro de série de votre produit et réessayez. Cliquer ici pour accéder à la page du produit pour le numéro de série que vous avez saisi Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire.
Numéro de série
Réinitialiser Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le numéro de série n'est pas reconnu par Eaton et n'est pas valide. Veuillez utiliser ce formulaire pour signaler ce problème pour une aide complémentaire.
Saisissez le code d'authentification à 6 chiffres
Le produit que vous avez saisi est suspect ! Veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le code d'authentification que vous avez saisi ne correspond pas aux informations associées à ce numéro de série. Veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Code d'authentification non valide. La longueur du code doit être de 6 caractères signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le code d'authentification est requis signaler ce problème pour une aide complémentaire.
Veuillez compléter le test CAPTCHA avant de procéder à l’authentification.
x
Signaler un problème
Veuillez saisir votre nom complet.
x
Merci, votre problème a été soumis, notre équipe produit vous contactera bientôt.